(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องหลักและแผ่นม้วนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้ด้วยชุดอุปกรณ์เสริม
·สามารถติดตั้งบนผนังและพื้น
[วัสดุ] เหล็กกล้า สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้ง ราวจับ / การยึด สตรัท รั้ว / การ เหล็กยึด ยึด / การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร อุปกรณ์ / การยึดชั้นวาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ABIHIT-ST3W-M12-50 |
ABIHIT-SUS-M6-30 |
ABIHIT-SUS-M6-50 |
ABIHIT-SUS-M8-50 |
ABIHIT-SUS-M8-70 |
ABIHIT-SUS-M10-70 |
ABIHIT-SUS-M10-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | หน่วยขาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,249.15 | ANCHORS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 50 | 23 | ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | 13.5 | ||
฿ 88.25 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 6 | 30 | 13 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7.5 | |||
฿ 121.98 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 6 | 50 | 33 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7.5 | |||
฿ 147.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 8 | 50 | 30 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | |||
฿ 152.82 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 8 | 70 | 50 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | |||
฿ 217.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 10 | 70 | 46 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 | |||
฿ 232.15 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 10 | 100 | 76 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พุก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง