(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว
· รูปทรง:หัว แบน
·เส้นผ่านศูนย์กลางแขน (มม.):4.8
·ประเภท:รีเวท ตาบอด
· วัสดุ:แกน เหล็กกล้า
· วัสดุ:เหล็กกล้า
·หน่วยการขาย: กล่อง / แพ็กเกจ
· กระบวนการเตรียมผิว:ไม่มี ไตรวาเลนท์สีขาว
·ความยาว (มม.):4, 6, 8, 10, 12
·ความยาว (มม.):12, 15, 18, 21, 24 ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มม.):4.8-6.4, 6.4-9.6, 9.6-12.8, 12.8-16.0, 16.0-19.2
รหัสสินค้า |
---|
BRCSSBL-ST3W-M4.8-21 |
BRCSSBL-ST-M4.8-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ G (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,176.52 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | ไตรวาเลนท์สีขาว | 10 | 21 | 12.8 ถึง 16.0 | ||
฿ 4,309.46 | RIVET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ผ้า | 6 | 15 | 6.4 ถึง 9.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง หัว | หัว แบน | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ(มิลลิเมตร) | 4.8 | ประเภท | รีเวท ตาบอด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | Mandrels (แมนเดร) วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง