1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็ก
[กระบวนการเตรียมผิว]ประแจ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
[ขนาดเกลียว]1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 ขนาดที่เหมาะสม M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
[L หรือ B (มม)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125140
[L หรือ C (มม)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 56
[ความกว้างของแฟลต]1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14
[หน่วยขาย]แต่ละชิ้น (สั่งได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่อง / แพ็ค ความแข็ง HRC48 HRC50 HRC52 รับประกัน แรงบิด 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530 1224 2243 3773

รหัสสินค้า
LNGO-ST-M1.5
LNGO-ST-M2
LNGO-ST-M2.5
LNGO-ST-M3
LNGO-ST-M4
LNGO-ST-M5
LNGO-ST-M6
LNGO-ST-M8
LNGO-ST-M10
LNGO-ST-M12
LNGO-ST-M14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ ขนาดใช้งานได้ L หรือ B
(มิลลิเมตร)
l หรือ c
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ หน่วยขาย ความแข็ง รับประกัน แรงบิด

฿ 9.27

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101.51.5M245141.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC528.36

฿ 624.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1022M2.550162ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC5219.4

฿ 515.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 102.52.5M356182.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC5238.7

฿ 658.33

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 1033M463203ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC5267.3

฿ 16.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1044M570254ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52163

฿ 27.02

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1055M680285ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52306

฿ 34.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1066M890326ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC52530

฿ 3,009.53

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1088M10100368ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC501224

฿ 1,726.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101010M121124010กล่อง / แพ็กเกจHRC482243

฿ 194.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101212M141254512ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)HRC483773

฿ 2,676.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101414M161405614กล่อง / แพ็กเกจHRC486016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์