(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็ก
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[หน่วยขาย]แต่ละชิ้น (สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) ประแจ
[ขนาดเกลียว]2 3 4 5 6 8
[เพลา L (มม)] 75 100 150
[มือจับ L (มม)] 85 95 110
[เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ D (มม)] 20.5 24 28.5
รหัสสินค้า |
---|
TOTSD-ST-M2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) | มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ | แกน L (มิลลิเมตร) | มือจับ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.53 | OSP BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 75 | 85 | 20.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOTSD-ST-M2 ในชุด หัว สาย LR ไขควง ป้องกันปนเปื้อน (DLR)
รหัสสินค้า |
---|
TOTSD-ST-M3 |
TOTSD-ST-M4 |
TOTSD-ST-M5 |
TOTSD-ST-M6 |
TOTSD-ST-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) | มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ | แกน L (มิลลิเมตร) | มือจับ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.53 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | 75 | 85 | 20.5 | ||
฿ 670.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 100 | 95 | 24 | ||
฿ 670.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | 100 | 95 | 24 | ||
฿ 914.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | 150 | 110 | 28.5 | ||
฿ 914.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 150 | 110 | 28.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง