(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]สแตนเลส เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีการ ชุบสังกะสี
รหัสสินค้า |
---|
WSSP-304AY-M4X38 |
WSSP-304AY-M6X30 |
WSSP-304AY-M6X38 |
WSSP-304AY-M6X50 |
WSSP-304AY-M8X38 |
WSSP-304AY-M10X38 |
WSSP-STAY-M4X38 |
WSSP-STAY-M6X30 |
WSSP-STAY-M6X38 |
WSSP-STAY-M8X38 |
WSSP-STAY-M10X38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ:สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 38 | 4 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | ||
฿ 10.38 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 30 | 6 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | |||
฿ 17.81 ฿ 4.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 38 | 6 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | |||
฿ 35.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 50 | 6 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | |||
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 38 | 8 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | ||
฿ 17.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | สเตนเลส | ไม่ | 38 | 10 | [SUS304] SUS304 | ไม่ | ||
฿ 83.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 38 | 4 | - | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 2,245.34 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 30 | 6 | - | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 4,940.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 38 | 6 | - | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 7.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 38 | 8 | - | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 7.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 38 | 10 | - | ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง ทรงกลม | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง