(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน) ] แหวนล็อค
[ชนิด] แหวนสปริง
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] แยกชิ้น (ซื้อชิ้นเดียวได้)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิด] แหวนสปริง, แหวนสปริงทรงกรวย
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3.2, 4.3, 5.3, 6.4, 8.4, 11, 13, 15, 17, 21
[ขนาดเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
[ความหนา t (มม.)] 0.7, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 5
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 7, 9, 12, 14, 18, 22
รหัสสินค้า |
---|
WDSLH-ST-M3 |
WDSLH-ST-M4 |
WDSLH-ST-M5 |
WDSLH-ST-M6 |
WDSLH-ST-M8 |
WDSLH-ST-M10 |
WDSLH-ST-M12 |
WDSLH-ST-M14 |
WDSLH-ST-M16 |
WDSLH-ST-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 7 | 3 | 0.7 | ||
฿ 7.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.3 | 9 | 4 | 0.9 | ||
฿ 9.36 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.3 | 12 | 5 | 1.2 | ||
฿ 5.80 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.4 | 14 | 6 | 1.4 | |
฿ 14.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8.4 | 18 | 8 | 2 | ||
฿ 20.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 22 | 10 | 2.5 | ||
฿ 39.24 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 26 | 12 | 3 | ||
฿ 83.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 30 | 14 | 3.5 | |
฿ 182.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 35 | 16 | 4 | ||
฿ 201.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 21 | 43 | 20 | 5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ชนิด | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนรอง แหวนสปริงจาน |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง