1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนรองประสาน (ยางสีดำ)

แหวนรองประสาน (ยางสีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การยึดเกาะที่แข็งแรงเนื่องจากการประสานพันธะวัลคาไนซ์ระหว่างโลหะและยาง (แหวนรองพร้อมยาง = ส่วนยางไม่ได้ติดกาวเข้าไปภายหลัง)
· เนื่องจากแหวนรองและส่วนเกลียวถูกซีลด้วยยางเมื่อขันแน่น ผลการซีลจึงเป็นเลิศ
· ป้องกันการคลายตัวได้ดีเนื่องจากสมรรถนะการดูดซับแรงสั่นสะเทือนของยาง
· ผลการดูดซับเสียงและฉนวนความร้อนด้วยยางที่สัมผัสกับวัตถุที่ขันแน่น นอกจากนี้จะไม่ทำร้ายพื้นผิวตลับลูกปืน
[ประเภท (การใช้งาน)]: สำหรับของเหลว
[ชนิด] แหวนรองซีล
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[หน่วยซื้อ]ต่อชิ้น (สามารถซื้อได้จากชิ้นเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว (ตกแต่ง)] ไม่มี
[เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 4 5 6 7 9 11 12.7 17
[การออกแบบขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 12 16
[ความหนา t (มม.)] 3.5 3.7 4.1 4.3
[เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 9.5 12.5 14 16 19 22

รหัสสินค้า
WSPKO-SUS-M3X9.5
WSPKO-SUS-M4X9.5
WSPKO-SUS-M5X12.5SALE
WSPKO-SUS-M6X14
WSPKO-SUS-M6X16
WSPKO-SUS-M8X19
WSPKO-SUS-M10X22
WSPKO-SUS-M12X25
WSPKO-SUS-M16X32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 7.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1049.533.5

฿ 6.26

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1059.543.5

฿ 13.99

฿ 6.70

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10612.553.7

฿ 16.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1071464.1

฿ 14.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1071664.1

฿ 23.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1091984.3

฿ 32.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101122104.3

฿ 40.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012.725124.3

฿ 59.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101732164.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองซีล
ประเภท (การใช้งาน) สำหรับของเหลว หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่