(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
WSSP-ST3W-M5 |
WSSP-ST3W-M6 |
WSSP-SUS-M5 |
WSSP-SUS-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.77 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | 5 | 2.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 14 | ||
฿ 364.19 | 9HI BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15 | 6 | 2.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 6.67 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 10 | 5 | 2.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | 14 | ||
฿ 3.10 | 9HI BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่มี | 15 | 6 | 2.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรอง ทรงกลม | ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง