(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคนัทที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัว แต่ยังมีความทนทานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังให้ความมั่นใจและไว้วางใจได้ในสถานการณ์การสั่นสะเทือนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· จับยึดได้อย่างมั่นคง แม้ว่าแรงยึดตามแนวแกนจะลดลง ก็ยังป้องกันไม่ให้ร่วงหล่นออกมาได้โดยง่าย
· สามารถยึดไว้ระหว่างกลางได้ เหมาะสำหรับจับยึดวัสดุที่อ่อนนุ่ม หรือเปราะบาง
· ติดตั้งง่ายและป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้ง เนื่องจากสินค้าทำจากโลหะล้วน จึงทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับที่ที่มีการสั่นสะเทือนมาก เช่น ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการคลายตัว และที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
· เหมาะสำหรับใช้เป็นนัทในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสถานที่ที่อาจมีการสั่นสะเทือนและมีโอกาสเกิดการคลายตัวสูง
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
FNTLFEL-ST3W-M5 |
FNTLFEL-ST3W-M6 |
FNTLFEL-ST3W-M8 |
FNTLFEL-ST3W-M10 |
FNTLFEL-ST3W-M12 |
FNTLFEL-SUS-M6 |
FNTLFEL-SUS-M8 |
FNTLFEL-SUS-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เสื้อ | D | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,044.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 0.8 | 1.0 | 11 | 8.0 | ||
฿ 14.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 | |||
฿ 5,790.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 17 | 13 | ||
฿ 21.14 ฿ 8.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 10.0 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | 17 | |||
฿ 36.00 ฿ 17.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 12.5 | 1.75 | 1.4 | 24.0 | 19 | |||
฿ 39.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 | |||
฿ 62.32 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 17 | 13 | |||
฿ 90.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 10.0 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | 17 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง