1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ปีกขึ้นรูปเย็นเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียววิตเวอต【90-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักเกลียว ปีกขึ้นรูปเย็นเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียววิตเวอต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,564.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เกลียวเหล็ก
[ชนิด]การใช้งาน ฟังก์ชั่น เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ ขันแน่นด้วยมือ
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิล เงิน ทองแดง ชุบ ดีบุก
[การกำหนดเกลียวสกรู (นิ้ว)] 1/4 5/16 3/8 1/2 3/16
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนต์สีดำไตรวาเลนต์สีขาวโครเมตสดใสชุบโครเมตชุบโครเมตสีเขียวโครเมตโครเมตดำชุบนิกเกิลเยอรมัน / ชุบน้ำตาลดีบุกโคบอลต์ D 21 26 31 36 47

รหัสสินค้า
CHNHO-ST3W-W1/4
CHNHO-STC-W1/2
CHNHO-STU-W1/2
CHNHO-STU-W1/4
CHNHO-STU-W3/8
CHNHO-STU-W3/16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) D

฿ 3,327.75

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต1/4[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว26

฿ 2,020.33

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต1/2[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต47

฿ 2,785.07

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1/2กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม47

฿ 2,667.69

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม1/4กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม26

฿ 1,564.19

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม3/8กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม36

฿ 3,741.37

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม3/16กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ