(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เกลียวเหล็ก
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย] กล่อง/แพ็ค
[ขนาดเกลียวที่กำหนดของเกลียวสกรู (M)] 4 5 6 8 10
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต ชุบผิวไบร์ทโครเมต ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิล
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี ไตรวาเลนท์โครเมต ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิลไบร์ทโครเมี่ยม
[ความสูง (มม)] 5.4 6 8.7 10.3 B มิติ 9 10 12 14 19
[พิทช์] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 t 1.6 1.8 2.2 2.3 D 6.2 8 9.5 12.7 A 18 21 23 30 เดือย (E) 3 3.5
รหัสสินค้า |
---|
TBN1B-ST3W-M6 |
TBN1B-ST-M4 |
TBN1B-ST-M5 |
TBN1B-ST-M6 |
TBN1B-ST-M8 |
TBN1B-ST-M10 |
TBN1B-STC-M10 |
TBN1B-STCB-M10 |
TBN1B-STN-M5 |
TBN1B-STN-M10 |
TBN1B-STU-M8 |
TBN1B-STU-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มิติ B | พิทช์ | เสื้อ | D | A | สลักโดเวล/น็อกพิน (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,858.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
฿ 2,340.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 5.4 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 2,438.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 1,393.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 6 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 | 3 | ||
฿ 1,354.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,277.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [N/A] ผ้า | [N/A] ผ้า | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,567.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,800.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 3,251.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | ชุบผิวนิกเกิล | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 5.4 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | 3 | ||
฿ 1,974.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 | ||
฿ 1,616.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | 3.5 | ||
฿ 1,567.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.3 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | 3.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง