1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R) (เกลียวละเอียด)【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหางปลาขึ้นรูปเย็น (ชนิด R) (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว (M)] 10
[วัสดุ] เกลียวเหล็กกล้า
[ชนิด] เกลียวเมตริกละเอียด การใช้งาน / หน้าที่ ขันให้แน่นด้วยมือ D 36
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบนิกเกิล, ชุบเงิน / ทองแดง / ดีบุก
[หน่วยการซื้อ] ขายแยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป), กล่อง, และแพ็ก
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบสีบรอนซ์เข้ม

รหัสสินค้า
CHNH-ST3W-MS10
CHNH-STC-MS10
CHNH-STU-MS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 2,648.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,959.62

FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 18.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ D 36