(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[รุ่น] ส่วนติดตั้งทรงกลม
[รุ่น] เกลียวในทรงกลม
[รุ่น] ทรงดอกเบญจมาศ ส่วนด้านข้างไม่มีการตัดแต่ง ไม่มีฟังก์ชันเสริม
[วัสดุ] ตัวสินค้าหลัก Delrin 500
[กระบวนการชุบผิว] ส่วนติดตั้ง ไม่มี
[วัสดุ] ส่วนติดตั้ง โพลิอะซิทัล
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวสินค้า D (ø) ลูกบิด 38
[สี] สีเทา
[หน่วยจำหน่าย] ไม่จำกัด (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
รหัสสินค้า |
---|
KNOBRG-POM-M6-12.0 |
KNOBRG-POM-M8-10.0 |
KNOBRG-POM-M10-12.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.10 | GOS THUMB KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 12 | |
฿ 210.48 | GOS THUMB KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 10 | |
฿ 219.51 | GOS THUMB KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 12.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เดลรีน 500 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | เก๊กฮวยชนิด | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 38 | สีของ ลูกบิด | สีเทา | หน่วยขาย | ปริมาณขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง