(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพสูงแม้มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดเท่านิ้ว จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงแม้มีขนาดเล็ก
· สามารถติดตั้งได้ทุกที่ เนื่องจากมีขนาดเท่านิ้ว จึงไม่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง
·ด้วยการลดเวลาที่ต้องใช้ในการเดินสายไฟ ทำให้ชนิดกระแสตรงแบบ 2 สาย สามารถลดต้นทุนการเดินสายไฟได้ถึง 2 ใน 3
· นอกจากนี้ยังมีความผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟน้อย
· มีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับเซนเซอร์หลายตัว
· ทนต่อการพับงอสูงขึ้น 10 เท่า (เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป) โดยเตรียมสายไฟชนิดทนต่อการโค้งงอ
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น แขนหุ่นยนต์
· คุ้มต้นทุนและประสิทธิภาพสูงในราคาที่ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
GXL-8FU-R |
GXL-15FLU |
GXL-15FLU-R-C5 |
GXL-15FU-R-C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะการทำงานสูงสุด (มม +%) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.63 | SNXPROXIMITYSENSORSGXL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5±20 | แผ่นเหล็ก 15 × 15 × t1 | สายไฟแบบทนต่อการพับงอ | 1 | 0 to 1.8 | ||
฿ 1,510.00 | SNXPROXIMITYSENSORSGXL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8±10 | แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1 | สายไฟมาตรฐาน | 1 | 0 to 6.4 | ||
฿ 1,932.00 | SNX PROXIMITY SENSORS GXL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8±10 | แผ่นเหล็ก 30 × 30 × t1 | สายไฟแบบทนต่อการพับงอ | 5 | 0 to 6.4 | ||
฿ 1,802.00 | SNX PROXIMITY SENSORS GXL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 5±10 | แผ่นเหล็ก 20 × 20 × t1 | สายไฟแบบทนต่อการพับงอ | 5 | 0 to 4.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | โล่กำบัง | ไม่ใช่ โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | ตรวจจับด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | PBT เรซิ่น | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | Polyarylate เรซิ่น | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC / JEM | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | เอาต์พุต | DC ชนิด 2 สาย แบบไม่สัมผัส |
การตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด | 1 kHz | การทำงานของ เอาต์พุต | แบบปกติเปิด | ความต้านทานแรงกระแทก(G) | 100 |
ประเภท เครื่องวัดความถี่ | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง