(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นสะท้อนแสง สำหรับ FR-Z50HW. ขนาดสูงสุด: [RF-210] 33.3 มม. [RF-220] 35.3 มม. [RF-230] 50.3 มม.
รหัสสินค้า |
---|
RF-210 |
RF-220 |
RF-230 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ขนาดความกว้างสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดความยาวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 | SNXSENSOROPTIONSRF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | FR-Z50HW / CX-48□ / CX-49□ / EX-29□ / RX-PRVM3 / RX-RVM5 / RX-PRVM5□ / NX5-RM7□ | 33.3 | 11.0 | 12.8 | ||
฿ 252.00 | SNXSENSOROPTIONSRF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | FR-Z50HW / CX-48□ / CX-49□ / RX-PRVM3 / RX-RVM5 / RX2-PRVM2 / NX5-PRVM5□ / NX5-RM7□ | 35.3 | 8.3 | 42.3 | ||
฿ 306.67 | SNXSENSOROPTIONSRF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FR-Z50HW / LS-H92 / CX-491 / RX-PRVM3 / RX-RVM5 / RX2-PRVM2 / NX5-PRVM5□ / NX5-RM7□ | 50.3 | 8.3 | 59.3 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง