1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊ก GOSHO (PD)【1-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊ก GOSHO (PD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปลั๊กชนิด GD เป็นปลั๊กชนิด เกลียวดรายซีล ทั่วไปที่มี ตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน ตาม มาตรฐาน American standard เกลียวดรายซีล ท่อเหล็ก เกลียว (NPTF) ตามมาตรฐาน ANSIB2.2
· GoshoGD ซีรีส์เป็นปลั๊ก รูหกเหลี่ยม ชนิด ซีล แห้งที่ใช้ NPTF เพื่อให้มีความแข็งแรงแม้ไม่ต้องใช้ กาว และมี ความทนทาน ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพที่ยาวนาน

 

รหัสสินค้า
SPHGD-ST-W1
SPHGD-ST-W1/2
SPHGD-ST-W1/8
SPHGD-ST-W1/16
SPHGD-ST-W3/4
SPHGD-ST-W3/8
SPHGD-SUS-W1/2
SPHGD-SUS-W1/4
SPHGD-SUS-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย (NPT / NPTF) ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว จำนวนสัน เกลียว หน่วยขาย

฿ 308.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10119.6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์11ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 55.62

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101/215.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์14ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 28.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/87.9[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์27ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 27.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/167.9[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์27ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 226.06

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 12 วัน 103/415.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์14ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 57.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103/811.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง[การชุบออกไซด์สีดำ] เคลือบผิวแบล็คออกไซด์18ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 413.03

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/215.5สเตนเลสไม่14ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 95.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 101/411.1สเตนเลสไม่18ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 32,864.52

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 103/811.7สเตนเลสไม่18กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม ประเภทปลั๊ก ปลั๊ก ลอย