(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] เหล็ก
[ค่ากำหนด] 19, 20, 26, 37, 39, 45, 47, 50, 52, 60, 63, 125
รหัสสินค้า |
---|
BR・AR-39 |
BR・AR-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.19 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 39 | 39 | 40.2 | |
฿ 17.15 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 63 | 63 | 64.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | C แหวนยึดศูนย์กลาง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง