(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] แหวนล็อคฟัน ทรงดอกเบญจมาศ
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า, ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 9.8 11.4 13 19.6 26
[เกลียว (นิ้ว)] 3/8 7/16 1/2 3/4
[ความหนา t (มม.)] 0.9 1 1.2 1.6
[วัสดุ] เหล็กกล้า S65C
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 17.5 19.5 22.5 32 41
รหัสสินค้า |
---|
AW-1/2-W-3W |
AW-1-W-3W |
AW-3/4-W-3W |
AW-3/8-W-3W |
AW-7/16-W-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.29 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 22.5 | 1 | 1/2 | |
฿ 29.42 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 41 | 1.6 | - | ||
฿ 10.53 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19.6 | 32 | 1.2 | 3/4 | ||
฿ 5.69 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.8 | 17.5 | 0.9 | 3/8 | ||
฿ 6.29 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11.4 | 19.5 | 0.9 | 7/16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง