(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 2.7 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21 23 25
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[ความหนา t (มม.)] 0.3 0.45 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[วัสดุ] เหล็กกล้า S65C
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 5.7 6.5 7.5 8.5 9.5 10
รหัสสินค้า |
---|
AW-12002-3W |
AW-13001-3W |
AW-9101-3W |
AW-9102-3W |
AW-9103-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.77 | OCH TOOTHED WASHERINTERNAL TOO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 5.69 | OCH TOOTHED WASHERINTERNAL TOO | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | |
฿ 5.69 | OCH TOOTHED WASHERINTERNAL TOO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.1 | ||
฿ 4.48 | OCH TOOTHED WASHERINTERNAL TOO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.1 | ||
฿ 3.81 | OCH TOOTHED WASHERINTERNAL TOO | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง