(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3 4 5 6 8 10 12 20
[ขนาดเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10
[วัสดุ] เหล็กกล้า ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 2.7 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21 23 25
[ขนาดเกลียว (M)] 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[ความหนา t (mm)] 0.3 0.45 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[วัสดุ] เหล็กกล้า S65C
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 5.7 6.5 7.5 8.5 9.5 10
รหัสสินค้า |
---|
AW-2.5-3W |
AW-3-3W |
AW-3.5-3W |
AW-4-3W |
AW-4.5-3W |
AW-5-3W |
AW-6-3W |
AW-7-3W |
AW-8-3W |
AW-10-3W |
AW-12-3W |
AW-14-3W |
AW-16-3W |
AW-18-3W |
AW-20-3W |
AW-22-3W |
AW-24-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.7 | 5.7 | 2.5 | 0.3 | ||
฿ 1.94 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 0.45 | ||
฿ 1.94 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | ||
฿ 2.51 ฿ 0.92 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | ||
฿ 2.84 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | ||
฿ 3.81 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.4 | 13 | 7 | 0.8 | ||
฿ 4.77 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | ||
฿ 8.58 ฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | ||
฿ 6.37 | WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12.5 | 19.5 | 12 | 0.9 | ||
฿ 3.08 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14.5 | 23 | 14 | 1 | |
฿ 4.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | 16.5 | 26 | 16 | 1.2 | |
฿ 5.60 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 29 | 18 | 1.2 | ||
฿ 9.29 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 32 | 20 | 1.4 | ||
฿ 10.10 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 23 | 35 | 22 | 1.4 | |
฿ 20.13 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 38 | 24 | 1.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ชนิด | แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไตรวาเลนท์สีขาว | วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ชนิดของแหวนรองแบบหยัก | โปรไฟล์ ฟัน ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง