(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ใช้สำหรับซีลจาระบีเมื่ออีกด้านหนึ่งมีฝุ่นเล็กน้อย ซีลน้ำมันชนิด V ทั้ง 2 แบบสามารถใช้ได้เช่นกัน
การใช้งานพื้นฐาน: ซีลจาระบีหรือซีลกันฝุ่น (ไม่สามารถใช้กับงานแรงดันสูงได้)
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ขนาด | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก D | ความกว้าง b | |
10 | 25 | 7 | AG 0279 E0 |
15 | 30 | 7 | AG 0598 E0 |
15 | 35 | 7 | AG 0610 E0 |
18 | 28 | 6 | AG 0807 E0 |
19 | 40 | 6 | — |
20 | 38 | 7 | AG 1024 E0 |
22 | 38 | 8 | — |
30 | 45 | 8 | AG 1679 F1 |
32 | 52 | 8 | — |
38 | 52 | 6 | — |
38 | 55 | 8 | — |
40 | 62 | 8 | AG 2386 F0 |
45 | 62 | 6 | — |
45 | 62 | 9 | AG 2651 F1 |
48 | 65 | 9 | — |
50 | 68 | 9 | AG 2847 E0 |
64 | 82 | 7 | — |
65 | 88 | 14 | AG 3402 E0 |
90 | 115 | 13 | AG 3932 E0 |
รหัสสินค้า |
---|
AG0279E0 |
AG0598E0 |
AG0610E0 |
AG0807E0 |
AG1024E0 |
AG1679F1 |
AG2386F0 |
AG2651F1 |
AG2847E0 |
AG3402E0 |
AG3932E0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.96 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 10 | 25 | 7 | |
฿ 166.40 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 15 | 30 | 7 | |
฿ 177.28 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 15 | 35 | 7 | |
฿ 165.85 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 18 | 28 | 6 | ||
฿ 196.03 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 20 | 38 | 7 | |
฿ 203.24 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 45 | 8 | ||
฿ 257.01 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 62 | 8 | ||
฿ 273.66 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 45 | 62 | 9 | |
฿ 304.27 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 50 | 68 | 9 | |
฿ 457.86 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 65 | 88 | 14 | |
฿ 741.76 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 90 | 115 | 13 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / น้ำ / จาระบี / แอลกอฮอล์ | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (มี แหวน โลหะ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนการเสียดสี | ลิปฝุ่น | การมี |
วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น | ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่ | การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง