(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าสแตนเลสผลิตโดย Fujikin Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟิตติ้งคุณภาพสูงที่ใช้กับแรงดันสูง - ใช้ตาไก่ 2 ชิ้น - V-lok (ครอสยูเนี่ยน)
· วัสดุ: สแตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้ามสหภาพ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)(Ø) | 6.35 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 71.0 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) | 1.65-น้อยกว่า 2.11 | อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | 93 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUWX-6.35 ในชุด ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ครอสยูเนี่ยน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง