(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 15:00 to 20:30 29/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน > คลิก
    Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Stainless Steel, 2 Compression Ring Model, V-Lok (Gauge Panel Union)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
VUWGP-3.2AN
VUWGP-6.35AN
VUWGP-6.35B
VUWGP-6.35BN
VUWGP-9.52BN
VUWGP-12.7D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Connection Thread Type Nominal of Thread Max. Operating Pressure
(MPa)
Tube thickness during maximum use pressure
(mm)
36 Day(s) or more 3.2[NPT] NPT1/8B(6A)75.50.89~Less than 1.24
36 Day(s) or more 6.35[NPT] NPT1/8B(6A)71.01.65~Less than 2.11
36 Day(s) or more 6.35Rc1/4B(8A)71.01.65~Less than 2.11
36 Day(s) or more 6.35[NPT] NPT1/4B(8A)71.01.65~Less than 2.11
36 Day(s) or more 9.52[NPT] NPT1/4B(8A)45.11.65~Less than 2.11
36 Day(s) or more 12.7Rc1/2B(15A)46.52.11~Less than 2.41

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Stainless Steel Applicable Fluid Water / Air / Steam
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Gage Panel Union Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Surface Treatment No Temperature when using maximum pressure(℃) 93

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)