1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ยูเนี่ยนเกจ TL)

ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ยูเนี่ยนเกจ TL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าสแตนเลสที่ผลิตโดย Fujikin Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟิตติ้งคุณภาพสูงที่ใช้กับแรงดันสูง - ใช้ตาไก่ 2 ชิ้น - V-lok (ยูเนี่ยนเกจ TL)
· วัสดุ: สแตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส

รหัสสินค้า
VUWTLG-6.35A
VUWTLG-6.35BN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา Rc1 / 8B (6 A)

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา [NPT] NPT1 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง TL เกจวัด วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)(Ø) 6.35 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 71.0 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) 1.65-น้อยกว่า 2.11 อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) 93