(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Stainless Steel, 2 Compression Ring Model, V-Lok (Welding Elbow R, Male)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
VUWLR-6.35-10.3
VUWLR-6.35-13.7
VUWLR-9.52-13.7
VUWLR-12.7-21.3
VUWLR-19.05-26.7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Tube thickness during maximum use pressure
(mm)
Pipe end outer diameter F
(mm)
36 Day(s) or more 6.3571.01.65~Less than 2.1110.3
36 Day(s) or more 6.3571.01.65~Less than 2.1113.7
36 Day(s) or more 9.5245.11.65~Less than 2.1113.7
36 Day(s) or more 12.746.52.11~Less than 2.4121.3
36 Day(s) or more 19.0540.32.77~Less than 3.0526.7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Stainless Steel Applicable Fluid Water / Air / Steam
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Types of connection, The pipes have different diameter Elbow Reducers (male) Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Surface Treatment No Temperature when using maximum pressure(℃) 93