(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

F900 Fitting - FINELOK・PURE (Straight Union)

F900 Fitting - FINELOK・PURE (Straight Union)

F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Straight union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
F900-F-3.2
F900-F-6.35
F900-F-9.52
F900-F-12.7
F900-F-19.05
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Operating Temperature Range (Use at 14.9MPa)
(°C)
89 Day(s) or more 3.2-196~350
89 Day(s) or more 6.35-196~350
89 Day(s) or more 9.52-196~350
89 Day(s) or more 12.7-196~350
89 Day(s) or more 19.05-196~350

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS316 Applicable Fluid Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube Straight Union Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 16.2 Surface Treatment No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)