(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
PDWT-10-10-8-R |
PDWT-12-12-6-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง