(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ขนาดเกลียว 1(มิลลิเมตร) | 10 | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) | 10 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.9 |
ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน](มิลลิเมตร) | 8 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน](มิลลิเมตร) | 8 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง