(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUJ2 ใช้สำหรับ วัสดุ ของแต่ละส่วนเหมาะสำหรับงานคงที่และงานหนักที่ความเร็วปานกลางและต่ำสำหรับใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติจำนวนมาก ลูกกลิ้งนำทาง ลำเลียงและ ลูกกลิ้ง กลไก หัวล็อค
รหัสสินค้า |
---|
CF10VUU |
CF20VUU |
CF24-1VUU |
CF30-1VUU |
CF30-2VUU |
CF30VUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ลูกเบี้ยว เส้นผ่าศูนย์กลาง สตัด G (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 672.77 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 12 | M10 | 7000 | ||
฿ 1,535.26 ฿ 881.24 | CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 52 | 24 | M20 | 3500 | ||
฿ 2,409.57 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 29 | M24 | 3000 | ||
฿ 4,800.69 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | 35 | M30 | 2000 | ||
฿ 4,529.64 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 35 | M30 | 2000 | ||
฿ 4,345.04 | JMC1 CAM FOLLOWERCF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 35 | M30 | 2000 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | รูปทรง ลูกเบี้ยว | ชนิดแบน | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | วัสดุ | SUJ2 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรง ลูกกลิ้ง เต็ม |
ซีล | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง