(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริงเหล็กประกบยาง NOK ซีรี่ส์G (สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่/มีการเคลื่อนไหว)
ยางโอริง เป็นซีลกันรั่วทั่วไปที่ถูกนำไปใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ขนาด เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 24.4 ถึง 49.4
● ความหนา (mm.) : 3.1
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -35 ถึง 80
● สภาพแวดล้อมการใช้งาน : ทนต่อการขัดสีได้ดีเยี่ยม
● วัสดุ : ยางยูรีเทน
รหัส NOK : U565 และ U801
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางโอริงถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซสำหรับใช้งานแบบอยู่กับที่/มีการเคลื่อนไหว
วัสดุ (สัญลักษณ์ NOK) | U801 |
รหัส NOK | NOK หมายเลข Callout จำนวน | ขนาดของโอริง | ขนาดร่อง | |||||||||||
ชนิด รหัสขนาด | รหัสสินค้า | ความหนา W | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d0 | ขนาด d | ขนาด D | ขนาด G (พิกัดความเผื่อ + 0.25 0) | ขนาด H | ขนาด R | ||||||
U801 | d0 | ค่าพิกัดความเผื่อ | d | ค่าพิกัดความเผื่อ | D | ค่าพิกัดความเผื่อ | ไม่มีแบ็คอัพริง | มีแบ็คอัพริงด้านเดียว | มีแบ็คอัพริงทั้งสองด้าน | H±0.05 | ค่าสูงสุด | |||
FR0285 | W | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.30 | 25 | 0 -0.1 | 30 | 0.1 0 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
FR0286 | G30 | 29.4 | ±0.34 | 30 | 35 | |||||||||
FR0475 | G35 | 34.4 | ±0.39 | 35 | 40 | |||||||||
FR0149 | G40 | 39.4 | ±0.44 | 40 | 45 | |||||||||
FR0476 | G45 | 44.4 | ±0.49 | 45 | 50 | |||||||||
FR0477 | G50 | 49.4 | ±0.54 | 50 | 55 |
รหัสสินค้า |
---|
FR0149W |
FR0285W |
FR0286W |
FR0475W |
FR0476W |
FR0477W |
GW0327P0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | วัสดุ (หมายเลข NOK) | NOK ขนาดเกลียว | ความแข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.90 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 39.4 | 45.6 | U801 | G40 | 94 | ||
฿ 67.68 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 24.4 | 30.6 | U801 | G25 | 94 | ||
฿ 82.15 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 29.4 | 35.6 | U801 | G30 | 94 | ||
฿ 93.01 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 34.4 | 40.6 | U801 | G35 | 94 | ||
฿ 116.52 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 44.4 | 50.6 | U801 | G45 | 94 | ||
฿ 116.52 | O-RINGS | 100 ชิ้น | 7 วัน | - | 49.4 | 55.6 | U801 | G50 | 94 | ||
฿ 1,292.63 ฿ 707.07 | O-RINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.4 | 40.6 | U565 | G35 | 91 |
กำลังโหลด …
ประเภท | G (สำหรับการแก้ไข) | ความหนา W(มิลลิเมตร) | 3.1 | วัสดุ | ยางยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อม การใช้งาน | ความทนความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง