1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

NOK ซีลน้ำมันอเนกประสงค์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ชนิด TB

NOK ซีลน้ำมันอเนกประสงค์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ชนิด TB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,290.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: ซีลน้ำมันกันฝุ่นสำหรับงานเบา (สิ่งสกปรกหรือทราย) อยู่ด้านหนึ่ง

การใช้งานเบื้องต้น ซีลน้ำมันหรือน้ำสำหรับบริเวณที่มีฝุ่น และใช้เพลาเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา: > 300)

การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน

ขนาด
                                                                           

ตารางคุณสมบัติเฉพาะ
ยางไนไตรล์ (NBR) ชนิด TB เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่
วัสดุขอบซีล NOK A941
ขนาดรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
d
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
D
ความกว้าง
b
31037028AD 5676 A0
32036020AD 5711 A4
32536525AD 5734 E2
33037025AD 5747 E1
33039028AD 5754 A0
34040028AD 5785 A0
35041028AD 5823 A0
36040025AD 5843 E1
36042028AD 5847 A0
37041520AD 5866 E0
37043028AD 5869 A0
39044025AD 5908 A0
39045028AD 5910 A0
40046028AD 5931 A0
41047028AD 5956 A0
42048028AD 5979 A0
42547522AD 5984 E0
43047020AD 5993 A0
43048025AD 5994 A0
44050025AD 6026 E0
45050025AD 6055 A0
45051028AD 6058 A0
46551020AD 6085 E0
48054028AD 6112 E0
49055028AD 6126 E0
50056028AD 6145 A0
54060025AD 6195 A0
55061028AD 6208 A4
56062030AD 6227 E0
58064030AD 6246 E2
60065025AD 6263 E1
64069025AD 6303 E1
รหัสสินค้า
AD5711A4
AD5747E1
AD5823A0
AD5843E1
AD5847A0
AD5866E0
AD5908A0
AD5931A0
AD5956A0
AD5979A0
AD5993A0
AD5994A0
AD6026E0
AD6055A0
AD6085E0
AD6126E0
AD6303E1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 9,295.48

OIL SEALS 1 ชิ้น 48 วัน 32036020

฿ 9,290.65

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 33037025

฿ 11,412.18

OIL SEALS 1 ชิ้น 8 วัน 35041028

฿ 10,531.13

OIL SEALS 4 ชิ้น 42 วัน 36040025

฿ 13,591.00

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 36042028

฿ 10,795.26

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 37041520

฿ 11,428.46

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 39044025

฿ 18,394.84

NOK 1 ชิ้น 9 วัน 40046028

฿ 12,536.86

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 41047028

฿ 13,872.81

OIL SEALS 1 ชิ้น 7 วัน 42048028

฿ 12,536.86

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 43047020

฿ 12,986.14

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 43048025

฿ 13,883.47

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 44050025

฿ 13,883.47

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 45050025

฿ 14,595.67

OIL SEALS 2 ชิ้น 42 วัน 46551020

฿ 16,971.08

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 49055028

฿ 30,116.32

OIL SEALS 1 ชิ้น 9 วัน 64069025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น / น้ำ วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล โลหะ สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ลิปฝุ่น การมี
วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น ร่องที่ ตัวเสื้อ ไม่ การแยกของเหลวสองชนิด ไม่
ขีดจำกัดความ ความทนความดัน(MPa) 0.03