(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ: ใช้โดยการติดตั้งซีลน้ำมันลงในร่องสี่เหลี่ยมคางหมูของพลัมเมอร์บล็อคตลับลูกปืนกันการเสียดทาน ใช้ชนิด ZT เพื่อให้มีปริมาณฝุ่นน้อย
การใช้งานพื้นฐาน: ซีลจาระบีสำหรับบล็อกพลัมเมอร์ของตลับลูกปืนกันการเสียดทาน
การเคลื่อนไหวของเพลา: หมุน
ขนาดเกลียว หมายเลข | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d | ขนาดร่อง | รหัสสินค้า | หมายเลขที่ระบุ สำหรับตลับลูกปืน | |||
D | d1 | b1 | b2 | ||||
1 | 10 | 21 | 11 | 3 | 4.2 | AZ 0264 E0 | — |
2 | 12 | 23 | 13 | 3 | 4.2 | AZ 0373 E0 | — |
3 | 15 | 26 | 16 | 3 | 4.2 | AZ 0589 F0 | — |
4 | 17 | 28 | 18 | 3 | 4.2 | AZ 0733 F0 | SN504, SN604 |
5 | 19.05 | 31 | 20 | 3 | 4.4 | AZ 0906 E0 | S505E, S605E |
5 | 20 | 31 | 21.5 | 3 | 4.2 | AZ 0992 G0 | SN505, SN605 |
6 | 25 | 38 | 26.5 | 4 | 5.4 | AZ 1304 H0 | SN506, SN606 |
7 | 28.58 | 43 | 29.6 | 4 | 5.6 | AZ 1602 E0 | S507S, S607S |
7 | 30 | 43 | 31.5 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 | SN507, SN607 |
7 | 30.16 | 43 | 31.2 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 | S507A, S607A |
8 | 31.75 | 48 | 32.8 | 4 | 5.9 | AZ 1833 E0 | S508E, S608E |
8 | 34.92 | 48 | 35.9 | 4 | 5.5 | AZ 2045 G0 | S508S, S608S |
8 | 35 | 48 | 36.5 | 4 | 5.4 | AZ 2045 G0 | SN508, SN608 |
9 | 38.1 | 53 | 39.1 | 4 | 5.7 | AZ 2275 E0 | SS509E, S609E |
9 | 40 | 53 | 41.5 | 4 | 5.4 | AZ 2347 G0 | SN509E, SN609 |
10 | 44.45 | 58 | 45.5 | 4 | 5.5 | AZ 2578 E0 | S510E, S610E |
10 | 45 | 58 | 46.5 | 4 | 5.4 | AZ 2636 G0 | SN510, SN610 |
11 | 49.21 | 67 | 50.2 | 5 | 7.1 | AZ 2845 F0 | S511A, S611A |
11 | 50 | 67 | 51.5 | 5 | 6.9 | AZ 2845 F0 | SN511, SN611 |
11 | 50.8 | 67 | 51.8 | 5 | 6.9 | AZ 2914 E0 | S511E, S611E |
12 | 55 | 72 | 56.5 | 5 | 6.9 | AZ 3038 G0 | SN512, SN612 |
13 | 57.15 | 77 | 58.7 | 5 | 7.2 | AZ 3126 E0 | S513E, S613E |
13 | 60 | 77 | 62 | 5 | 6.8 | AZ 3199 G0 | SN513, SN613 |
13 | 60.32 | 77 | 61.8 | 5 | 6.9 | AZ 3199 G0 | — |
15 | 63.5 | 82 | 65 | 5 | 7.1 | AZ 3334 E0 | S515E, S615E |
15 | 65 | 82 | 67 | 5 | 6.8 | AZ 3388 F0 | SN515, SN615 |
16 | 69.85 | 89 | 71.4 | 6 | 8.2 | AZ 3508 F0 | S516E, S616E |
16 | 70 | 89 | 72 | 6 | 8.1 | AZ 3508 F0 | SN516, SN616 |
17 | 74.61 | 94 | 76.1 | 6 | 8.2 | AZ 3606 F0 | S517A, S617A |
17 | 75 | 94 | 77 | 6 | 8.1 | AZ 3606 F0 | SN517, SN617 |
18 | 79.38 | 99 | 80.9 | 6 | 8.2 | AZ 3727 F0 | S518S, S618S |
18 | 80 | 99 | 82 | 6 | 8.1 | AZ 3727 F0 | SN518, S618 |
19 | 85 | 104 | 87 | 6 | 8.1 | AZ 3832 F0 | S619 |
20 | 88.9 | 111 | 90.9 | 7 | 9.5 | AZ 3887 E0 | S520E, S620E |
20 | 90 | 111 | 92 | 7 | 9.3 | AZ 3923 F0 | SN520, S620 |
21 | 95 | 116 | 97 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 | — |
21 | 95.25 | 116 | 97.2 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 | — |
22 | 100 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 | SN522, S622 |
22 | 100.01 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 | S522A, S622A |
23 | 105 | 130 | 107 | 8 | 10.8 | AZ 4149 E0 | — |
24 | 110 | 135 | 113 | 8 | 10.7 | AZ 4206 F0 | SN524, S624 |
26 | 114.3 | 140 | 116.3 | 8 | 10.9 | AZ 4276 F0 | S526E, S626E |
26 | 115 | 140 | 118 | 8 | 10.7 | AZ 4276 F0 | SN526, S626 |
27 | 120 | 149 | 123 | 9 | 12.2 | AZ 4343 E0 | — |
28 | 125 | 154 | 128 | 9 | 12.2 | AZ 4397 E0 | SN528, S628 |
28 | 125.41 | 154 | 127.4 | 9 | 12.3 | AZ 4397 E0 | S528A, S628A |
29 | 130 | 159 | 133 | 9 | 12.2 | AZ 4448 E0 | — |
30 | 135 | 164 | 138 | 9 | 12.2 | AZ 4497 F0 | SN530, S630 |
32 | 139.7 | 173 | 141.7 | 10 | 13.8 | AZ 4549 E0 | S532E, S632E |
32 | 140 | 173 | 143 | 10 | 13.7 | AZ 4549 E0 | SN532, S632 |
34 | 150 | 183 | 153 | 10 | 13.7 | AZ 4629 F0 | SD534, SD3134 |
36 | 160 | 193 | 163 | 10 | 13.7 | AZ 4716 F0 | SD536, SD3136 |
38 | 170 | 203 | 173 | 10 | 13.7 | AZ 4799 F0 | SD538, SD3138 |
40 | 180 | 213 | 183 | 10 | 13.7 | AZ 4902 F0 | SD540, SD3140 |
42 | 190 | 223 | 193 | 10 | 13.7 | AZ 4980 E0 | — |
44 | 200 | 240 | 203 | 11 | 15.5 | AZ 5064 E0 | SD544, SD3144 |
46 | 210 | 250 | 213 | 11 | 15.5 | AZ 5137 F0 | — |
48 | 220 | 260 | 223 | 11 | 15.5 | AZ 5213 E0 | SD548, SD3148 |
52 | 240 | 286 | 243 | 12 | 17.3 | AZ 5355 E0 | SD552, SD3152 |
54 | 250 | 296 | 253 | 12 | 17.3 | AZ 5409 E0 | — |
56 | 260 | 306 | 263 | 12 | 17.3 | AZ 5466 E0 | SD556, SD3156 |
60 | 280 | 332 | 283 | 13 | 19 | AZ 5570 F0 | SD560, SD3160 |
64 | 300 | 352 | 303 | 13 | 19 | AZ 5638 F0 | SD564, SD3164 |
68 | 320 | 372 | 323 | 14 | 20 | AZ 5716 F0 | — |
80 | 380 | 432 | 383 | 14 | 20 | AZ 5887 E0 | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ร่อง มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ ร่อง d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.80 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 21 | 11 | ||
฿ 31.29 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 23 | 13 | ||
฿ 37.25 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 26 | 16 | ||
฿ 41.72 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 28 | 18 | ||
฿ 49.50 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 19.05 | - | 31 | 4.4 | ||
฿ 47.68 | SEALS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 20 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 31 | 21.5 | ||
฿ 56.62 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 38 | 26.5 | ||
฿ 69.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 28.58 | - | 43 | 5.6 | ||
฿ 67.05 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 43 | 31.5 | ||
฿ 72.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 31.75 | - | 48 | 5.9 | ||
฿ 105.69 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 48 | 36.5 | ||
฿ 79.50 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 38.1 | - | 53 | 5.7 | ||
฿ 77.48 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 53 | 41.5 | ||
฿ 87.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 44.45 | - | 58 | 5.5 | ||
฿ 83.44 ฿ 61.11 | ORING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 45 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 58 | 46.5 | ||
฿ 86.42 | SEALS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 50 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 67 | 51.5 | ||
฿ 90.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 50.8 | - | 67 | 6.9 | ||
฿ 101.32 | ORING | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 55 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 72 | 56.5 | ||
฿ 109.50 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 57.15 | - | 77 | 7.2 | ||
฿ 104.30 | ORING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 77 | 62 | ||
฿ 117.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 63.5 | - | 82 | 7.1 | ||
฿ 113.24 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 82 | 67 | ||
฿ 125.16 ฿ 84.01 | SEALS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 70 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 89 | 72 | ||
฿ 132.61 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 75 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 94 | 77 | ||
฿ 146.02 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 99 | 82 | ||
฿ 154.96 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 85 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 104 | 87 | ||
฿ 166.67 | O-RINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 88.9 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 111 | 90.9 | ||
฿ 166.88 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 90 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 111 | 92 | ||
฿ 187.74 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 95 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 116 | 97 | ||
฿ 207.11 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 125 | 102 | ||
฿ 230.95 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 105 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 130 | 107 | ||
฿ 248.83 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 110 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 135 | 113 | ||
฿ 292.04 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 115 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 140 | 118 | ||
฿ 324.82 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 149 | 123 | ||
฿ 375.48 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 125 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 154 | 128 | ||
฿ 421.55 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 130 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 159 | 133 | ||
฿ 461.90 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 135 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 164 | 138 | ||
฿ 509.58 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 140 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 173 | 143 | ||
฿ 555.77 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 150 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 183 | 153 | ||
฿ 601.96 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 160 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 193 | 163 | ||
฿ 651.13 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 170 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 203 | 173 | ||
฿ 688.38 | ORING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 180 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 213 | 183 | ||
฿ 785.23 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 190 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 223 | 193 | ||
฿ 965.52 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 200 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 240 | 203 | ||
฿ 1,057.50 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 210 | - | 250 | 15.5 | ||
฿ 1,155.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 220 | - | 260 | 15.5 | ||
฿ 1,012.23 | OIL SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 240 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 286 | 243 | ||
฿ 1,528.74 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 250 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 296 | 253 | ||
฿ 2,667.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 260 | - | 306 | 17.3 | ||
฿ 2,982.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 280 | - | 332 | 19 | ||
฿ 3,570.00 | NOK OIL SEAL ZF TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 300 | - | 352 | 19 | ||
฿ 4,201.80 | SEALS | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 320 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 372 | 323 | ||
฿ 5,364.00 | SEALS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 380 | มาตรฐาน / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | 432 | 383 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | จาระบี | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | ยาง (ไม่มี แหวน โลหะ) | ลิปฝุ่น | ไม่ | วิธีการแนบ | จากปลาย เพลา เท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | การมี | การแยกของเหลวสองชนิด | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -22:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง