1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวล็อค- ล็อค 633 series อแดปเตอร์/ตัวแปลง 634-A ปลั๊กกันฝุ่น

หัวล็อค- ล็อค 633 series อแดปเตอร์/ตัวแปลง 634-A ปลั๊กกันฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 454.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์ cam-lock 633 series 634-A ที่ผลิตโดย Toyox ซึ่งมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นสำหรับสายยางเรซินคุณภาพสูง
· วัสดุ:อะลูมิเนียมอัลลอย
·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ:ปลั๊กฝุ่น
·ประเภท:มาตรฐาน

รหัสสินค้า
634-A-1-1/2-AL
634-A-1-1/4-AL
634-A-1-AL
634-A-2-1/2-AL
634-A-2-AL
634-A-3/4-AL
634-A-3-AL
634-A-4-AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว ช่วง ความดัน ใช้งานอ้างอิง (ที่ 23 ° C)
(MPa)

฿ 580.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/2-0.1 ถึง 1.8

฿ 534.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101 1/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 523.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,006.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102 1/2-0.1 ถึง 1.1

฿ 707.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 102-0.1 ถึง 1.8

฿ 454.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,518.00

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 103-0.1 ถึง 0.9

฿ 2,334.50

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 104-0.1 ถึง 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ปลั๊กกันฝุ่น อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ข้อต่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุ ปะเก็น ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน