(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง toyox แบบต่อ / ถอดได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ก้าน สายยาง ค่อนข้างบางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ หัวฉีด ซึ่งช่วยให้สอด สายยาง สะดวก
· อุปกรณ์เสริม/ ถอดง่ายไม่ สสาร จัดตำแหน่งที่ใดช่วยให้ประหยัดเวลาใน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างมากและลดต้นทุนแรงงาน
·รักษาความปลอดภัยไว้สูงเนื่องจากมีความสามารถในการดูดอากาศสูงและไม่มีรอยขีดข่วนหรือวิธีการเชื่อมต่อเกลียวไม่เพียงพอ
·ผลิตโดย AA-59326 (MIL-C-27487) ที่เข้มงวดโดยมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม ทนต่อ ความดัน ทนความร้อน และ ทนต่อ การกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับท่ออุปกรณ์โรงงานและสำหรับการประกอบเครื่องจักรต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
633-ET-1-1/2-AL |
633-ET-2-1/2-AL |
633-ET-2-AL |
633-ET-3-AL |
633-ET-4-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว | ช่วง ความดัน ใช้งานอ้างอิง (ที่ 23 ° C) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.00 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1/2 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 1,696.25 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1/2 | -0.1 ถึง 1.1 | ||
฿ 1,086.75 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 2,236.75 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | -0.1 ถึง 0.9 | ||
฿ 4,766.75 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | -0.1 ถึง 0.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ก้าน สายยาง (เส้นผ่านศูนย์กลาง หัวฉีด ค่อนข้างแคบ) | อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ข้อต่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ปะเก็น | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง