1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวล็อคแบบกด, 633 series, ข้อต่อ 633-DB, เกลียวใน

หัวล็อคแบบกด, 633 series, ข้อต่อ 633-DB, เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,006.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อ ที่สวมและถอดง่าย
[คุณสมบัติ]
· ติดและถอดได้ง่าย สามารถจัดตำแหน่งได้ทุกที่ ประหยัดเวลาใน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างมากและลดต้นทุนแรงงาน
· มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีอากาศเข้าได้สูง และไม่มีการสึกหรอและการขันเกลียวไม่เพียงพอที่ปรากฏในวิธีการต่อด้วย สกรู
· ผลิตโดยเคร่งครัด AA-59326 (MIL-C-27487) มี ความทนทาน ความทนความดัน ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ท่อและอุปกรณ์โรงงานสำหรับประกอบเครื่องจักรต่างๆ

รหัสสินค้า
633-DB-1-1/2-AL
633-DB-1-1/4-AL
633-DB-1/2-AL
633-DB-1-AL
633-DB-2-1/2-AL
633-DB-2-AL
633-DB-2-SST
633-DB-3/4-AL
633-DB-3-AL
633-DB-4-AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว ช่วง ความดัน ใช้งานอ้างอิง (ที่ 23 ° C)
(MPa)

฿ 1,529.50

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1 1/21 1/2-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,403.00

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1 1/41 1/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,006.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย1/21/2-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,132.75

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย11-0.1 ถึง 1.8

฿ 2,547.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย2 1/22 1/2-0.1 ถึง 1.1

฿ 1,811.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย22-0.1 ถึง 1.8

฿ 8,021.25

CAMLOCK 1 ชิ้น 61 วัน 10ステンレス2-0.1 to 1.8-0.1 ถึง 1.8

฿ 1,075.25

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย3/43/4-0.1 ถึง 1.8

฿ 3,197.00

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย33-0.1 ถึง 0.9

฿ 5,163.50

TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10อะลูมิเนียมอัลลอย44-0.1 ถึง 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวใน อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ข้อต่อ ข้อต่อ
วัสดุ ปะเก็น เทียม-N ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / ผง โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม Rc

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มาตรฐาน เกลียว คืออะไร?
ตอบ: ทรงเรียว เท เกลียว ท่อเหล็ก JIS (rc)
คำถาม: มันจะตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือไม่?
ตอบ: รูปทรง แขน หัวล็อค คู่ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะช่วยให้กระชับได้สองระดับ ป้องกันการหลุดของ ข้อต่อ ต่อโดยไม่คาดคิด