(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ Toyox แบบ ต่อ/ ถอดออกได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม/ ถอดง่ายไม่ สสาร จัดตำแหน่งที่ใดช่วยให้ประหยัดเวลาใน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างมากและลดต้นทุนแรงงาน
·รักษาความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีความสามารถในการดูดอากาศสูงและไม่มีรอยขีดข่วนหรือวิธีการเชื่อมต่อเกลียวไม่เพียงพอ
·ผลิตโดย AA-59326 (MIL-C-27487) ที่เข้มงวดโดยมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม ทนต่อ ความดัน ทนความร้อน และ ทนต่อ การกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับท่ออุปกรณ์โรงงานและสำหรับการประกอบเครื่องจักรต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
633-BB-1-1/2-AL |
633-BB-1-1/4-AL |
633-BB-1/2-AL |
633-BB-1-AL |
633-BB-2-1/2-AL |
633-BB-2-AL |
633-BB-3/4-AL |
633-BB-3-AL |
633-BB-4-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว นิ้ว | ช่วง ความดัน ใช้งานอ้างอิง (ที่ 23 ° C) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,949.25 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1/2 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 1,937.75 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1/4 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 1,357.00 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 1,575.50 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 3,082.00 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1/2 | -0.1 ถึง 1.1 | ||
฿ 2,006.75 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 1,518.00 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/4 | -0.1 ถึง 1.8 | ||
฿ 4,105.50 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | -0.1 ถึง 0.9 | ||
฿ 6,198.50 | TOY COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | -0.1 ถึง 0.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก | อแดปเตอร์/ตัวแปลง / ข้อต่อ | ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ปะเก็น | เทียม-N | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง