(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะมีความแม่นยำน้อยกว่าชนิด A ใช้สำหรับแกนหมุน, บานพับ ฯลฯ
* “h7” คือค่าพิกัดความเผื่อที่เข้ากันกับ JIS
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาว | รูปทรง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.43 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 8 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 11.43 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 10 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | ||
฿ 13.94 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 15 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 795.80 | TAS PARALLEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 20 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |
฿ 100.00 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 25 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 100.00 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 30 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 18.58 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ความเผื่อ เชิงบวก | 40 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 13.94 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงบวก | 10 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 544.26 | TAS PARALLEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงลบ | 12 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิด B/แข็ง | ||
฿ 15.10 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงบวก | 14 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 100.00 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงบวก | 30 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 22.06 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงบวก | 40 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 26.71 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ความเผื่อ เชิงบวก | 50 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 821.51 | TAS PARALLEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 6 | ความเผื่อ เชิงลบ | 16 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิด B/แข็ง | ||
฿ 22.06 | TAS PARALLEL PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ความเผื่อ เชิงบวก | 25 | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] วิ่ง แบบตรง/ขนานกัน | [เหล็กกล้า] S45C-Q | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 1,121.80 | TAS PARALLEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6 | ความเผื่อ เชิงลบ | - | [สลักโดเวล/น็อกพิน แบบตรง / พอดี] แบบตรง | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิด B/แข็ง |
กำลังโหลด …
รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ทั่วไป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง