1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนผ่า

แหวนผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวที่เชื่อมกันทั้งคู่เรียบแบน ใช้สำหรับเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของรอกตกปลา เช่น เหยื่อล่อ

รหัสสินค้า
128480128001
128480128002
128480128003
128480128006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด d
(มิลลิเมตร)

฿ 3.87

SPLIT RING 1 ชิ้น 31 วัน 14.40.55

฿ 0.52

SPLIT RING 1 ชิ้น 5 วัน 250.65

฿ 5.81

SPLIT RING 1 ชิ้น 31 วัน 360.75

฿ 16.19

SPLIT RING 1 ชิ้น 31 วัน 691.20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304-WPB กระบวนการเตรียมผิว ผิวมันวาว การใช้งาน สินค้าแบบผสม
หน่วยขาย จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)