(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ป้องกันการหลุด โดยเสียบเข้าไปในร่องกลมหรือเหลี่ยมของเพลา สามารถเสียบเข้าไปบนตัวเพลาได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน โดยไม่มีช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
129080129001 |
129080129002 |
129080129003 |
129080129004 |
129080129005 |
129080129006 |
129080129007 |
129080129008 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.20 | CRIP RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 | 1.5 | ||
฿ 1.80 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 2 | 2 | |
฿ 1.80 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 3 | 2.75 | |
฿ 1.80 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 4 | 3 | |
฿ 3.10 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 5 | 4.75 | |
฿ 48.71 ฿ 34.20 | CRIP RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 5.5 | ||
฿ 7.90 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 7 | 7 | |
฿ 11.00 | CRIP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS420J2 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวสำเร็จมันวาว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | อุปกรณ์ยึดสำหรับแกน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง