(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟันยื่นออกมาด้านเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะใช้ร่วมกับสิ่งต่างๆเช่น แหวนรองแบบแบนซึ่งสามารถป้องกันการสั่นและคลายสกรูได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.94 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 2.8 | 5.8 | 2.6 | 0.3 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 2.86 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 1.94 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 0.45 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 220.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | ||
฿ 2.57 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 4.8 | 9.5 | 4.5 | 0.5 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | ||
฿ 3.10 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 3.34 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 5.06 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 8.13 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 12.39 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 12.5 | 21 | 12 | 1 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 14.10 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 14.5 | 23 | 14 | 1 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 22.06 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304-CSP | ไม่ | 16.5 | 26 | 16 | 1.2 | SUS304-CSP | มันวาว จบ | - | |||
฿ 1.55 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.8 | 5.8 | 2.6 | 0.3 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก | ||
฿ 1.55 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก | |||
฿ 2.25 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก | |||
฿ 1.94 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก | |||
฿ 2.57 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก | |||
฿ 3.86 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | สปริงเหล็ก |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองมีฟัน (แหวนรองมีฟันแบบล็อค) | ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
แหวนรอง | ชนิดฟันด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง