1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคฟัน ภายใน

แหวนล็อคฟัน ภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟัน ยื่นออกมา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ช่วยป้องกันการขัน สกรู และคลายของ สกรู เมื่อรวมกับ แหวนรอง แบน ฯลฯ

รหัสสินค้า
125020125095
125020125110
125020125127
125020125190
125020125254
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)

฿ 7.74

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 109.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/8

฿ 9.91

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1011.4กล่อง / แพ็กเกจ7/16

฿ 13.72

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1013ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/2

฿ 31.74

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1019.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/4

฿ 70.06

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 1026ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304-CSP กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองมีฟัน (แหวนรองมีฟันแบบล็อค)
ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย วัสดุ: สแตนเลส SUS304-CSP กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) มันวาว จบ
แหวนรอง ชนิดฟันด้านใน