(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อต พร้อมขาที่สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรเพื่อติด สกรูปรับตำแหน่ง ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ โบลท์ มีจำหน่ายทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมากเนื่องจากสามารถใช้ โบลท์ มีจำหน่ายทั่วไปได้
·เนื่องจาก ชิ้น ส่วน หัว สลักเกลียว รับ โหลดไฟฟ้า ของ ผลิตภัณฑ์ ได้เช่นกันจึงสามารถใช้สำหรับงานหนักและน้ำหนักมากได้
·มีส่วนช่วยในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการนำกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) ทำได้ง่าย
·การติดตั้งเครื่องจักรสามารถทำได้โดยการ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวจากนั้นทำการปรับเปลี่ยน การวางตำแหน่ง ถูกต้องจึงเป็นเรื่องง่าย
รหัสสินค้า |
---|
S-NA-M12-SANKA |
S-NA-M12-SUS |
S-NA-M12-UNIKURO |
S-NB-M16-SANKA |
S-NB-M16-SUS |
S-NB-M16-UNIKURO |
S-NC-M20-SANKA |
S-NC-M20-SUS |
S-NM-M8-SANKA |
S-NM-M10-SANKA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.62 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 60 | 27 | 12 | ||
฿ 203.77 | SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | [การขัดเงา] กระบอก มันวาว | 60 | 27 | 12 | ||
฿ 129.40 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 60 | 27 | 12 | ||
฿ 150.22 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 75 | 29 | 16 | ||
฿ 384.61 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | [การขัดเงา] กระบอก มันวาว | 75 | 29 | 16 | ||
฿ 142.36 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 75 | 29 | 16 | ||
฿ 195.99 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 78 | 32.5 | 20 | ||
฿ 538.01 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | [การขัดเงา] กระบอก มันวาว | 78 | 32.5 | 20 | ||
฿ 70.99 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 38 | 19 | 8 | ||
฿ 80.84 | SFN SANAJIYASUTNUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 38 | 20 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปรับระดับ น๊อตตัวเมีย | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ยาง | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง