1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งสเาตนเลสเกลียว

บุชชิ่งสเาตนเลสเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 985.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายจำหน่าย บุชชิ่งเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมขึ้นรูปผลิตโดย SVF Co., Ltd. ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สแตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: ไม่มีข้อจำกัดของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
BUSH-SUS304-1-1/2
BUSH-SUS304-1-1/4
BUSH-SUS304-1/2-1/4
BUSH-SUS304-1/2-3/8
BUSH-SUS304-1-3/4
BUSH-SUS304-1-3/8
BUSH-SUS304-1/4-1/8
BUSH-SUS304-2-1
BUSH-SUS304-2-1/2
BUSH-SUS304-2-3/4
BUSH-SUS304-2-11/2
BUSH-SUS304-2-11/4
BUSH-SUS304-3/4-1/2
BUSH-SUS304-3/4-1/4
BUSH-SUS304-3/4-3/8
BUSH-SUS304-3/8-1/4
BUSH-SUS304-3/8-1/8
BUSH-SUS304-11/2-1
BUSH-SUS304-11/2-1/2
BUSH-SUS304-11/2-3/4
BUSH-SUS304-11/2-11/4
BUSH-SUS304-11/4-1
BUSH-SUS304-11/4-1/2
BUSH-SUS304-11/4-3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 1,384.51

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,384.51

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101B (25 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,028.11

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,028.11

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,384.51

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,384.51

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101B (25 A)3 / 8B (10 A)

฿ 985.29

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 2,770.32

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)1B (25 A)

฿ 2,770.32

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,770.32

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)3 / 4B (20 A)

฿ 2,770.32

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,770.32

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,230.73

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,230.73

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,230.73

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)

฿ 1,010.02

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 1,010.02

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 8B (10 A)1 / 8B (6 A)

฿ 2,275.82

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 2,275.82

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,275.82

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 2,275.82

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,827.15

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 1,827.15

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,827.15

SVF SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บุชชิ่ง Hex ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่