• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

VDS series uni-pump

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

USV-0A-A2-0.75-4-20

 
Part Number
USV-0A-A2-0.75-4-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMotor Pump Type Working Hydraulic Oil Pressure Rating
(MPa)
Flow Rate Control
Quote PresenceVaneMineral oil7Presence

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pump Pump Capacity(cm3/rev) 8.3 Motor Voltage AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz
Mounting Method Mounting Foot Type Electric Motor Output(W) 750 Pressure Adjustment Range(MPa) 1.5~3.5
Number of Pump Single

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)