(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องสูบน้ำ ประหยัดพลังงาน และมีความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·มี กลไก ชดเชย ความดัน แบบฝัง งานละเอียด
·แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ สปริง หมายความว่าการเคลื่อนไหวของ แหวน นั้นมีการเยื้องศูนย์ แต่ ความดัน เพิ่มขึ้นจะทำให้มันเคลื่อนที่ไปที่กึ่งกลางโดยตั้งค่าปริมาณการคายประจุเป็นศูนย์
·เปิดใช้งานการละเว้นการผ่อนปรนและ วาล์วไฮดรอลิกแบบลัดวงจร/อันโหลดวาล์ว ในการกำหนดค่าวงจร
·อินพุตจะไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ ความดัน ซึ่งช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ น้ำมัน และช่วยให้หน่วยมีขนาดเล็กลง
·การออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความทนทานและเกิดสัญญาณรบกวนน้อย
รหัสสินค้า |
---|
UVD-2A-A2-2.2-4-30 |
UVD-11A-A2-A2-2.2-4-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุปั๊ม (cm3 / รอบ) | จำนวนปั๊ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ชนิดเดี่ยว | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC PUMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13.9+13.9 | ชนิดคู่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปั๊ม | มอเตอร์ | การมี | แรงดันมอเตอร์ | 200 V AC 50 Hz / 200 V AC 60 Hz / 220 V AC 60 Hz |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทปั๊ม | ใบพัด | วิธีการติดตั้ง | ประเภทเท้าติด | ทำงาน น้ำมัน ไฮดรอลิก | น้ำมัน แร่ |
ระดับ ความดัน(MPa) | 5 | การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | การมี | เอาต์พุต มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า(W) | 2200 |
ช่วงการปรับ ความดัน(MPa) | 1.5 to 3.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง