1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดเปียก (การเดินสายไฟ: คอนเนคเตอร์ DIN) ซีรีส์ SA (รหัสสินค้า)

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE

โซลินอยด์วาล์ว ชนิดเปียก (การเดินสายไฟ: คอนเนคเตอร์ DIN) ซีรีส์ SA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สามารถเปลี่ยนคอยล์ได้ในขั้นตอนเดียว เสียงการสับเปลี่ยนเบา และสึกหรอยาก
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนานมาก
· แกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้ของโซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะจุ่มอยู่ในน้ำมัน ซึ่งจะช่วยหล่อลื่นและรองรับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
· เสียงสลับเปลี่ยนต่ำ
· โซลินอยด์วาล์วชนิดเปียกจะมีเสียงจากการสลับเปลี่ยนตำแหน่งของแกนเหล็กเบามาก ทำให้มีการทำงานที่เงียบ
· กันสะท้อน
· ด้วยกลไกการปรับความเร็วในการเปลี่ยนตำแหน่ง จึงทำงานได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีการสั่นสะเทือน (อุปกรณ์เสริม: F)
· ลดแรงดันไฟฟ้าเกิน
· กำจัดประกายไฟและไฟกระชากที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนโซลินอยด์ เพื่อให้การสลับเปลี่ยนมีเสถียรภาพ (อุปกรณ์เสริม: G)
· เปลี่ยนคอยล์ง่าย เนื่องจากคอยล์เป็นแบบคอนเนคเตอร์ DIN จึงสามารถเปลี่ยนคอยล์ได้ในขั้นตอนเดียว
· สามารถนำวาล์วตัวนี้ไปเปลี่ยนใช้แทนวาล์วรุ่นเก่าได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เก่าได้อย่างหลากหลาย และการใช้วาล์วตัวนี้ร่วมกับวาล์วแบบวางซ้อนจะทำให้อุปกรณ์โดยรวมมีขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
SA-G01-A2X-F-E1-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด แรงดันใช้งานสูงสุด การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)
รูปแบบตำแหน่งของตำแหน่งที่เป็นกลาง พาวเวอร์ซัพพลาย วิธีการใช้งาน ประเภทโซลินอยด์ น้ำมัน ไฮดรอลิก การใช้งาน วิธีการเชื่อมต่อ ประเภทการสลับ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แบบหล่อ ช่อง ไหลที่การเปลี่ยนแปลง รูปทรง ชีวิตชีวา แบบหล่อ ผ่าตัด หัวแปลงสาย G เกลียว สวิตช์กด แบบแมนนวล ไฟแสดงสถานะ ตัวเรียงกระแส แบบฝัง ตัว หมายเลข การออกแบบ แบบหล่อ บังคับ ส่วนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 100.00

NCH HYDRAULIC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า25 mpa30การเชื่อมต่อสายไฟ PA100 V AC[สปริง ออฟเซ็ท] สปริงด้านข้างเดียวประเภท น้ำมัน แร่วัตถุ เดียวSubplate (ไม่รวม)แบบ 3 ตำแหน่งขนาด 01ปิดมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี31---

กำลังโหลด …

  1. 1