(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบวางซ้อนที่มีเช็ควาล์วแบบวางซ้อนสำหรับป้องกันการไหลย้อนกลับอยู่ที่พอร์ท P, T และ A
· สำหรับขนาด 01, 03 และ 04 จะมีรุ่นที่สามารถใช้สำหรับวงจรอินเทคและวงจรดิฟเฟอเรนเชียล
· มีความดันใช้งานสูงสุด 25, 35 MPa (255, 357 kgf/cm²)
รหัสสินค้า |
---|
OC-G03-AP1-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | ชนิด | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค | พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม | แรงดันในการเปิดวาล์ว (MPa) | หมายเลข การออกแบบ | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 100 | [ประเภท วางซ้อนทับ] ตรวจสอบ วาล์ว แบบแยกส่วน | 25 | มาตรฐาน | พอร์ท A / P | 0.04 | 50 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ชนิดที่มีการยึดติด ปะเก็น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง