1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า แบบรับรู้โหลด

วาล์วควบคุมอัตราการไหล แบบสัดส่วน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า แบบรับรู้โหลด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยับยั้งการเพิ่มความดันปั๊มโดยไม่จำเป็น จึงสามารถใช้เป็นวงจรประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพได้

[คุณสมบัติ]
· วาล์วควบคุมการไหลขาเข้านี้มีฟังก์ชั่นรับรู้สัญญาณความดันของโหลด จึงสามารถควบคุมความดันที่ปั๊มที่จ่ายออกมาได้โดยอัตโนมัติตามสัดส่วนความดันโหลด
· วาล์วนี้ใช้ในการยับยั้งการเพิ่มความดันปั๊มโดยไม่จำเป็น จึงสามารถใช้เป็นวงจรประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพได้

รหัสสินค้า
ESR-G03-125-12
ESR-G03-125R1-12
ESR-G03-125R2-12
ESR-G03-125R3-12
ESR-G03-125R4-12
ESR-G06-250-12
ESR-G06-250R1-12
ESR-G06-250R2-12
ESR-G06-250R3-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
(ℓ / นาที)
วาล์วระบายสัดส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความดัน
(MPa)

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -2 to 125ไม่มี-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -2 to 125มี1.2 to 7

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 102 to 125มี1.4 to 14

฿ 75,300.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 102 to 125มี1.6 to 21

฿ 75,300.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -2 to 125มี1.6 to 25

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -5 to 250ไม่มี-

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -5 to 250มี1.2 to 7

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 105 to 250มี1.4 to 14

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -5 to 250มี1.6 to 21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25