1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบสัดส่วน แบบวางซ้อน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

วาล์วควบคุมอัตราการไหลแบบสัดส่วน แบบวางซ้อน ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบวางซ้อนที่รวมวาล์วปีกผีเสื้อแบบสัดส่วน ควบคุมด้วยไฮดรอลิกไฟฟ้า และวาล์วชดเชยความดันไว้ในตัวเดียว เหมาะสำหรับการควบคุมระบบไฮดรอลิกขนาดเล็กแบบสัดส่วนด้วยไฮดรอลิกไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบวางซ้อนที่รวมวาล์วปีกผีเสื้อแบบสัดส่วน ควบคุมด้วยไฮดรอลิกไฟฟ้า และวาล์วชดเชยความดันไว้ในตัวเดียว มีให้เลือกสองรุ่น: รุ่นควบคุมการไหลขาเข้า EOF-G01-P และรุ่นควบคุมการไหลขาออก EOF-G01-T
· อัตราการไหลที่ตั้งไว้แทบไม่ได้รับผลกระทบจากความดันหรือความดันน้ำมันที่ผันผวน เหมาะสำหรับการควบคุมระบบไฮดรอลิกขนาดเล็กแบบสัดส่วนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการควบคุมเครื่องจักรการผลิต APC และ ATC แบบระยะไกลและความเร็วสูง กับแบบกันการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
EOF-G01-P25-11
EOF-G01-T25-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม

฿ 32,685.64

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 10พอร์ท P

฿ 100.00

NCH HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา -พอร์ท T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21 การไหลเรตติ้ง(ℓ / นาที) 25 ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล(ℓ / นาที) 0.3 to 25