(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อความดันบางส่วนในวงจรมีค่าต่ำกว่าวงจรหลัก วาล์วแบบวางซ้อนตัวนี้จะควบคุมความดันโดยเปลี่ยนความดันต่ำนั้นเป็นความดันได้ 2 แบบ (ความดันสูง, ความดันต่ำ)
· ความดันทุติยภูมิที่ลดลงจะถูกปรับให้มีค่าคงที่ แม้ความดันในวงจรปฐมภูมิจะมีค่าเปลี่ยนแปลง
· มีความดันใช้งานสูงสุด 7, 25 MPa (71.4, 255 kgf/cm²)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ช่วงการปรับความดันด้านความดันต่ำ (MPa) | ช่วงการปรับความดันด้านแรงดันสูง (MPa) | ไฟแสดงสถานะ | จอแสดงผล แหล่งจ่ายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,184.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | ไม่มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | ไม่มี | AC200V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | ไม่มี | DC12V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | มี | AC200V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.8 to 7 | มี | DC24V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | ไม่มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | ไม่มี | AC200V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | ไม่มี | DC24V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | มี | AC200V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 0.8 to 7 | 3.5 to 14 | มี | DC24V | ||
฿ 29,716.67 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | ไม่มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | ไม่มี | AC200V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | ไม่มี | DC12V | ||
฿ 28,250.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | ไม่มี | DC24V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | มี | AC100V | ||
฿ 100.00 | NCH HYDRAULIC REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 0.2 to 3.5 | 0.2 to 3.5 | มี | AC200V |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (ขนาด) | 1/8 | การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) | 40 | พอร์ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ควบคุม | พอร์ท P |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การออกแบบ | 22 | มือจับ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง